VCA0Y0150

Short description
Accessories Cable híbrido POWERLINK, M12, codificado en Y
General information
Cable cross section ((4x 0.15 mm²) + (4x 0.6 mm²))
Durability
Ignífugo según UL 1581, sección 1061
Resistente al aceite según IEC 60811-2-1 y VDE 0282 parte 10
Certification
CE
Cable construction
Supply lines
Quantity 4
Wire insulation PP
Wire colors Blanco, azul, rojo, negro
Variant Contacto CuZn con la superficie de contacto Ni/Au
Cross section 0.6 mm²
Signal line
Quantity 4
Wire insulation PP
Wire colors Blanco/naranja, naranja, blanco/verde, verde
Variant Contacto CuZn con la superficie de contacto Ni/Au
Cross section 0,15 mm²
Cable stranding
Cable shield Trenzado de alambre de cobre estañado
Outer jacket
Material PUR (libre de halógenos, poco adhesivo)
Color Negro RAL 9005
Labeling Número de material de B&R, semana de producción, país de producción, número de archivo electrónico de UL
Connector
Type 2x M12 SPEEDCON, codificado en Y, macho
Mating cycles Al menos el 100
Contacts 8 (4 fuentes de alimentación y 4 conexiones de señal)
Electrical properties
Nominal voltage Max. 50 VDC (valor máximo)
Nominal current
Cable de alimentación de 4 A
0,5 A línea de señal
Test voltage
Wire - Wire 1500 V (50 Hz, 1 min.)
Wire - Shield 1500 V (50 Hz, 1 min.)
Transfer properties Categoría 5 / Clase D hasta 100 MHz según ISO/IEC 11801
Transfer rate 100 Mbit/s
Conductor resistance
Supply lines Máx. 34.6 Ω/km
Signal line Máx. 280 Ω/km
Insulation resistance ≥5 GΩ/km
Operating conditions
Degree of protection per EN 60529
Cables IP 67
Male M12 connector IP67 (conectado y atornillado)
Mechanical properties
Dimensions
Length 15,0 m
Diameter 7.6 ±0.2 mm
Can be used in cable drag chains
Drag chain data
Acceleration 3 m/s²
Flex cycles 2.000.000
Velocity 3 m/s
Weight Aprox. 1388 g
Número de material:
VCA0Y0150
Descripción:
- Cable híbrido POWERLINK - 15.0 m

Seleccione país e idioma

B&R Logo