VCA0Y0150

Short description
Accessories Cavo ibrido POWERLINK, M12, codifica a Y
General information
Cable cross section ((4 x 0.15 mm²) + (4 x 0.6 mm²))
Durability
Ignifugo a norma UL 1581, sezione 1061
Resistente agli oli a norma IEC 60811-2-1 e VDE 0282 parte 10
Certification
CE
Cable construction
Supply lines
Quantity 4
Wire insulation PP
Wire colors Bianco, blu, rosso e nero
Variant Contatto CuZn con superficie di contatto Ni/Au
Cross section 0.6 mm²
Signal line
Quantity 4
Wire insulation PP
Wire colors Bianco/arancione, arancione, bianco/verde e verde
Variant Contatto CuZn con superficie di contatto Ni/Au
Cross section 0.15 mm²
Cable stranding
Cable shield Filo intrecciato in rame stagnato
Outer jacket
Material PUR (senza alogeni, bassa adesione)
Color Nero RAL 9005
Labeling Numero materiale B&R, settimana di produzione, paese di produzione, num. fascic. el. UL
Connector
Type 2 x SPEEDCON M12, codifica a Y, maschio
Mating cycles Almeno 100
Contacts 8 (4 contatti di alimentazione e 4 di segnale)
Electrical properties
Nominal voltage Max. 50 V c.c. (valore di picco)
Nominal current
Linea di alimentazione 4 A
Linea di segnale 0.5 A
Test voltage
Wire - Wire 1500 V (50 Hz, 1 min.)
Wire - Shield 1500 V (50 Hz, 1 min.)
Transfer properties Categoria 5 / Classe D fino a 100 MHz a norma ISO/IEC 11801
Transfer rate 100 Mbit/s
Conductor resistance
Supply lines Max. 34.6 Ω/km
Signal line Max. 280 Ω/km
Insulation resistance ≥ 5 GΩ/km
Operating conditions
Degree of protection per EN 60529
Cables IP67
Male M12 connector IP67 (collegato e con innesto a vite)
Ambient conditions
Temperature
Fixed installation
-25 - 90 °C (connettore M12 maschio)

-40 - 90 °C (cavo)
Flexible installation
-25 - 90 °C (connettore M12 maschio)

-30 - 70 °C (cavo)
Mechanical properties
Dimensions
Length 15.0 m
Diameter 7.6 ± 0.2 mm
Bend radius
After installation Diametro esterno min. 10
During installation Diametro esterno min. 5
Can be used in cable drag chains
Drag chain data
Acceleration 3 m/s²
Flex cycles 2.000.000
Velocity 3 m/s
Weight Circa 1388 g
Numero materiale:
VCA0Y0150
Descrizione:
- Cavo ibrido POWERLINK - 15.0 m - Sconsigliato per nuovi progetti

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo