Kurzbeschreibung
I/O-Modul | 8 digitale Eingänge/Ausgänge 9 bis 32 VDC in 1-Leitertechnik |
Allgemeines
B&R ID-Code | 0xEBC2 |
Statusanzeigen | - |
Diagnose | |
Diagnose Ausgänge | Applikativ per Strommessung |
Leistungsaufnahme | 0,91 W |
Potenzialtrennung | |
Digital - Digital | Nein |
Zulassungen | |
UN ECE-R10 | Ja |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Multifunktionsausgänge
Multifunktionale PWM-Ausgänge (MF-PWM) | |
Anzahl | 8 |
Funktionen |
4 A Nennstrom/Kanal PWM Frequenz 15 Hz bis 1 kHz, digitaler Ein-/Ausgang, Sink/Source Beschaltung - pro Kanal konfigurierbar, SW Eingangsfilter einstellbar, Ein-/Ausschaltrampe einstellbar, integrierter Ausgangsschutz |
Digitale Eingänge
Anzahl | 0 bis 8, je nach Verwendung der Multifunktionseingänge/-ausgänge |
Eingangsspannung | 9 bis 32 VDC |
Eingangsstrom bei 24 VDC | typ. 2,7 mA |
Eingangsbeschaltung | Sink/Source, konfigurierbar |
Eingangsfilter | |
Hardware | 100 µs |
Software | Default 1 ms, zwischen 0 und 25 ms in 0,1 ms Schritten einstellbar |
Eingangswiderstand | typ. 9 kΩ |
Schaltschwellen | 45% Versorgungsspannung |
PWM-Ausgang
Anzahl | 0 bis 8, je nach Verwendung der Multifunktionseingänge/-ausgänge |
Nennspannung | 12/24 VDC |
Versorgungsspannung (zulässiger Bereich) | 9 bis 32 VDC |
Nennstrom | 4 A |
Summenstrom | 16 A |
PWM-Frequenz | 15 Hz bis 1 kHz |
Tastverhältnis | 0 bis 100% in 0,1% Schritten, Auflösung <50 µs |
Ausgangsbeschaltung | Sink/Source |
Ausgangsschutz | Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss, integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten |
Ausführung | FET Plus-/Minus-schaltend |
Diagnosestatus | Ausgangsüberwachung mit Verzögerung 1 ms |
Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang | max. 50 µA |
Restspannung | <0,1 V bei Nennstrom 4 A |
Kurzschlussspitzenstrom | 50 A (max. 0,2 ms) |
Strommessung | |
Strommessbereich | ±10 A |
Wandlungszeit | 40 μs |
Auflösung | 12 Bit (6 mA) |
Ausgabeformat | |
Datentyp | INT 0x8001 bis 0x7FFF |
Strom | 1 LSB = 305 μA |
Genauigkeit | ±0,5% ±50 mA |
Temperaturdrift | ±0,02%/°C ±1 mA/°C |
Gleichtaktfehler | ±3 mA/V |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 47 mm |
Länge | 95 mm |

Materialnummer:
X90PO210.08-00Beschreibung:
- 9 bis 32 VDC
- 8 PWM Ausgänge
- 4 A je Kanal
- Strommessung
- Zentralabschaltung
- X2X Link
Die PWM-Optionsplatine bietet 8 zusätzliche PWM-Ausgänge, die auch als digitale Ein-/Ausgänge verwendet werden können. Die Kommunikation zur Hauptplatine wird via X2X Link ermöglicht. Darüber hinaus verfügt die PWM-Optionsplatine über eine Strommessung je Kanal.
Allgemein | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
UN ECE-R10 | PDF / 382 KB |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.3 HW Upgrade (X90PO210.08-00) | EXE / 1 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X90PO210.08-00 | PDF / 324 KB | |
X90 mobile System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X90 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 53 MB |