Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 300 |
Polpaarzahl | 15 |
Nennmoment Mn [Nm] | 176 |
Nennleistung PN [W] | 5529 |
Nennstrom IN [A] | 10,81 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 196 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 12 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 345 |
Maximalstrom Imax [A] | 30,7 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 700 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 16,28 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 984,37 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 1,9 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 33,08 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 17,4 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 68 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 1700 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 66 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 0 |
Masse der Bremse [kg] | 0 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1180 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 017X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 1,5 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8LTSC3.ee003ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße C; Baulänge 3; Nenndrehzahl 300 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LT Anwenderhandbuch | PDF / 16 MB |