Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 500
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 135
Nennleistung PN [W] 7069
Nennstrom IN [A] 13,7
Stillstandsmoment M0 [Nm] 150
Stillstandsstrom I0 [A] 15,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 510
Maximalstrom Imax [A] 83,2
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 9,87
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 596,9
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,962
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,41
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,8
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 90
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1159
Masse ohne Bremse m [kg] 67
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 017X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTA95.ee005ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 5; Nenndrehzahl 500 U/min;
{"MotorCurrMax":"83.20","MotorCurrRated":"13.700","MotorCurrStall":"15.200","MotorPolepairs":"12","MotorSpeedMax":"1200","MotorSpeedRated":"500","MotorStatorInductance":"9.41000","MotorStatorResistance":"0.962","MotorTorqConst":"9.870","MotorTorqMax":"510.00","MotorTorqRated":"135.000","MotorTorqStall":"150.000","MotorVoltageConst":"596.90","MotorAcoposType1":"1180","MotorAcoposType2":"0220","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"017X","productId":"8LTA95.ee005ffgg-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo