Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 2000 |
Polpaarzahl | 3 |
Nennmoment Mn [Nm] | 16,7 |
Nennleistung PN [W] | 3498 |
Nennstrom IN [A] | 6,8 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 19,5 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 8 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 80 |
Maximalstrom Imax [A] | 43,7 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 7200 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 2,44 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 147,65 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 1,43 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 11,07 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 7,7 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 48 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 38,4 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 15,6 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 27 |
Masse der Bremse [kg] | 0 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 9,5 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1090 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 8X8X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,75 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8LSN57.ee020ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 5; Baulänge 7; Nenndrehzahl 2000 U/min;
Allgemein | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8LSN5... | PDF / 452 KB |