Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 11,6
Nennleistung PN [W] 5466
Nennstrom IN [A] 10,6
Stillstandsmoment M0 [Nm] 15,6
Stillstandsstrom I0 [A] 14,3
Maximalmoment Mmax [Nm] 60
Maximalstrom Imax [A] 73,3
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 7200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,09
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 65,97
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,414
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,89
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 45
Trägheitsmoment J [kgcm2] 31,5
Masse ohne Bremse m [kg] 13,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 27
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 9,5
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 017X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSN56.ee045ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 5; Baulänge 6; Nenndrehzahl 4500 U/min;
Allgemein Version (Datum) Download
Datenblatt 8LSN5... PDF / 452 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo