Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 3000 |
Polpaarzahl | 5 |
Nennmoment Mn [Nm] | 35 |
Nennleistung PN [W] | 10996 |
Nennstrom IN [A] | 21,47 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 60 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 36,81 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 230 |
Maximalstrom Imax [A] | 185 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 4500 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,63 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 98,44 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,15 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 2,7 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 18 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 56 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 102 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 36 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 47 |
Masse der Bremse [kg] | 0 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 32 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1640 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0440 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 044X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 10 |
Steckergröße | 1,5 |
Materialnummer:
8LSA76.ee030ffgg-3Beschreibung:
S5 3000 35 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB | |
Ergänzung V1.00 für 8LS-A-C-O-P...-3 Anwenderhandbuch | PDF / 97 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW | PDF / 433 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 302 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 107 KB |