Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 11,8
Nennleistung PN [W] 2719
Nennstrom IN [A] 5,3
Stillstandsmoment M0 [Nm] 12,5
Stillstandsstrom I0 [A] 5,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 41,4
Maximalstrom Imax [A] 23,6
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,04
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,265
Statorinduktivität L2ph [mH] 24,29
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,7
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8,19
Masse ohne Bremse m [kg] 10,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 1,5
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA55.ee022ffgg-3
Beschreibung:
S4 2200 11,8 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo