Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 5
Nennleistung PN [W] 3142
Nennstrom IN [A] 6,1
Stillstandsmoment M0 [Nm] 10
Stillstandsstrom I0 [A] 12,3
Maximalmoment Mmax [Nm] 38
Maximalstrom Imax [A] 72,9
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,81
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 49,22
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,48
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,36
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,1
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40
Trägheitsmoment J [kgcm2] 4,39
Masse ohne Bremse m [kg] 7,3
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 1
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,69
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 017X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA46.ee060ffgg-3
Beschreibung:
S5 6000 5 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.DA060S000-3) EXE / 610 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.DA060S100-3) EXE / 610 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.DA060S200-3) EXE / 610 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.DA060S300-3) EXE / 610 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.DB060S000-3) EXE / 610 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.DB060S100-3) EXE / 610 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.DB060S200-3) EXE / 610 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.DB060S300-3) EXE / 610 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.R2060D000-3) EXE / 609 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.R2060D100-3) EXE / 609 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.R2060D200-3) EXE / 609 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.R2060D300-3) EXE / 609 KB
V6.0 DT Upgrade (8LSA46.DA060S000-3) EXE / 583 KB
V6.0 DT Upgrade (8LSA46.DA060S100-3) EXE / 583 KB
V6.0 DT Upgrade (8LSA46.DA060S200-3) EXE / 583 KB
V6.0 DT Upgrade (8LSA46.DA060S300-3) EXE / 583 KB
V6.0 DT Upgrade (8LSA46.DB060S000-3) EXE / 583 KB
V6.0 DT Upgrade (8LSA46.DB060S100-3) EXE / 583 KB
V6.0 DT Upgrade (8LSA46.DB060S200-3) EXE / 583 KB
V6.0 DT Upgrade (8LSA46.DB060S300-3) EXE / 583 KB
V6.0 DT Upgrade (8LSA46.R2060D000-3) EXE / 582 KB
V6.0 DT Upgrade (8LSA46.R2060D100-3) EXE / 582 KB
V6.0 DT Upgrade (8LSA46.R2060D200-3) EXE / 582 KB
V6.0 DT Upgrade (8LSA46.R2060D300-3) EXE / 582 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Ergänzung V1.00 für 8LS-A-C-O-P...-3 Anwenderhandbuch PDF / 97 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW PDF / 433 KB
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB
UK Declaration Motors Dreh-Sync PDF / 107 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo