Motor
| Nenndrehzahl nN [min-1] | 5000 |
| Polpaarzahl | 5 |
| Nennmoment Mn [Nm] | 2,94 |
| Nennleistung PN [W] | 1539 |
| Nennstrom IN [A] | 2,96 |
| Stillstandsmoment M0 [Nm] | 4,8 |
| Stillstandsstrom I0 [A] | 4,87 |
| Maximalmoment Mmax [Nm] | 18,8 |
| Maximalstrom Imax [A] | 24,3 |
| Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6100 |
| Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,99 |
| Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 63,9 |
| Statorwiderstand R2ph [Ω] | 2,81 |
| Statorinduktivität L2ph [mH] | 10,8 |
| Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 3,8 |
| Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 20 |
| Trägheitsmoment J [kgcm2] | 2,1 |
| Masse ohne Bremse m [kg] | 4,35 |
Haltebremse
| Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 5,3 |
| Masse der Bremse [kg] | 0,63 |
| Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,068 |
Empfehlungen
| ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1090 |
| ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0055 |
| ACOPOS P3 8EIxxxx... | 8X8X |
| Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,75 |
| Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8JSA43.ee050ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 3; Nenndrehzahl 5000 U/min;
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 8JSA Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 736 KB | |
| UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 138 KB |