Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 8000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 1,06
Nennleistung PN [W] 888
Nennstrom IN [A] 1,67
Stillstandsmoment M0 [Nm] 1,41
Stillstandsstrom I0 [A] 2,21
Maximalmoment Mmax [Nm] 5,6
Maximalstrom Imax [A] 11,1
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 8100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 40,8
Statorwiderstand R2ph [Ω] 9,02
Statorinduktivität L2ph [mH] 18,7
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2,1
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 11
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,27
Masse ohne Bremse m [kg] 1,66
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 1,42
Masse der Bremse [kg] 0,27
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,011
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSA24.ee080ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 2; Baulänge 4; Nenndrehzahl 8000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSA Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB
UK Declaration Motors Dreh-Sync PDF / 107 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo