Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 8
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 50,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 80,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 190
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,50
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 4000
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 3800
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 7000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 13
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 4,5
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0,0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 650
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 750
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 900
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 1000
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 73
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 94
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 54
Gewicht m [kg] 4,40
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,809
Materialnummer:
8GA40-080hh008klmm
Beschreibung:
Winkel PG, i = 008, 1 stufig, IP 54;
Allgemein Version (Datum) Download
8GA40 Montageanleitung Motor PDF / 415 KB
Anbauposition Winkelgetriebe PDF / 110 KB
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8GA40-040 PDF / 198 KB
Datenblatt 8GA40-060 PDF / 206 KB
Datenblatt 8GA40-080 PDF / 214 KB
Datenblatt 8GA40-120 PDF / 263 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo