Allgemeines
Kabelquerschnitte 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,34 mm²
Beständigkeit Ölfestigkeit gemäß VDE 0472 Teil 803 Prüfart B
Zulassung UL AWM Style 20963, 80°C, 30 V, E63216
Kabelaufbau
Versorgungsleiter
Anzahl 4
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben weiß/grün, braun/grün, blau, weiß
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,34 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Signalleiter
Anzahl 4
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben gelb, grau, rosa, violett
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,14 mm²
Schirm Nein
Verseilung alle 4 Leiter miteinander
Gesamtverseilung mit abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung CuSn-Geflecht
Außenmantel
Material PUR
Farbe grün
Bedruckung Heidenhain UR AWM Style 20963 80°C 30 V E63216
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung
Ader - Ader 0,5 kV
Ader - Schirm 0,5 kV
Leiterwiderstand
Versorgungsleiter ≤55 Ω/km
Signalleiter ≤134 Ω/km
Isolationswiderstand >200 MΩ/km
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -10 bis 80°C
ruhend -40 bis 80°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 10 m
Durchmesser 6 mm ±0,25 mm
Biegeradius
einmalige Biegung ≥20 mm
bewegt ≥75 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung <60 m/s²
Biegewechsel ≥3.000.000
Geschwindigkeit ≤4 m/s
Gewicht 0,08 kg/m
Materialnummer:
80CM10004.25-01
Beschreibung:
SSI Geberkabel, Länge 10 m, 4x 0,14 mm², 4x 0,34 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt SSI Geberkabel PDF / 170 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo