Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
Motor
Getriebe
Empfehlungen
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 | C03X, C033 |
Materialnummer:
8WSB43.ee050S5Kop0Beschreibung:
Synchronmotor 8WSB43 mit Getriebe-Direktanbau, SSI Geber, singleturn, Übersetzung = 50, Wellenende mit Passfeder, IP69K, Nenndrehzahl: 4000 min-1, fixes Anschlusskabel 0,5 m mit Hybridstecker
Erforderliches Zubehör
Zubehör
8BCM00X5.1B48E-0 | 8WS/ACOPOSmicro Motorhybridkabel, Länge 0,5 m, ((2x(2xAWG26) + 2xAWG24)C + 3xAWG16)C, Hybridstecker Serie 915 12+3 polig female, schleppkettentauglich |
Optionales Zubehör
Zubehör
8BCM0003.1B470-0 | 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 3 m, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich |
8BCM0005.1B470-0 | 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 5 m, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich |
8BCM0010.1B470-0 | 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 10, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich |
8BCM0015.1B470-0 | 8WS Motorhybridkabelverl., Länge 15 m, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich |
DT Upgrade | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 DT Upgrade (8WSB43.F0050S5KKB0) | EXE / 298 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8WS Anwenderhandbuch | PDF / 3 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Motors 8WS | ZIP / 175 KB | |
UK Declaration Motors 8WS | ZIP / 158 KB |