Allgemeines
Kabelquerschnitte ((3x(2xAWG26)+(2 xAWG24))C + 3xAWG26 + 3xAWG16)C
Beständigkeit Ölfestigkeit gemäß EN60811-404
Zulassung UL AWM Style 20233, 80°C, 300V
Zulassungen
EAC Ja
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Anzahl 3
Aderisolation TPE
Aderfarben rot, schwarz, weiß
Ausführung Cu-Litze
Querschnitt 1,31 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Versorgungsleiter
Anzahl 3
Aderisolation TPE
Aderfarben braun, orange, gelb
Ausführung Cu-Litze
Querschnitt 0,128 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Signalleiter
Anzahl 8
Aderisolation TPE
Aderfarben grün, rosa, gelb, grau, braun, weiß, rot, blau
Ausführung Cu-Litze
Querschnitt 6x 0,128 mm², 2x 0,205 mm²
Schirm Verzinntes Cu- Geflecht, optische Bedeckung > 85% sowie Folienbandierung
Verseilung 4 Paare mit Füllelementen und Folienbandierung
Gesamtverseilung 1 Element + 6 Adern mit Füllelementen und Folienbandierung
Gesamtschirmung Verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung > 85% sowie Trennvliesbandierung
Außenmantel
Material PUR
Farbe Schwarz
Steckverbindung
Typ Motorhybridstecker 915, 12+3 polig female
Steckzyklen < 500
Kontakte 15
zusätzliche Anschlussstecker Motorhybridstecker Serie 915, 12+3 polig male
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung
Ader - Ader 2 kV
Ader - Schirm 1,5 kV
Leiterwiderstand
Leistungsleiter ≤ 87 Ω/km
Signalleiter ≤ 137 Ω/km
Isolationswiderstand > 200 MΩ/km
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -20 bis 80 °C
ruhend -40 bis 80 °C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 10 m
Durchmesser (9,7 ± 0,3) mm
Biegeradius
einmalige Biegung ≥ 3x Durchmesser
bewegt ≥ 10x Durchmesser
Schleppkettendaten
Beschleunigung 2 m/s²
Biegewechsel 1.000.000
Geschwindigkeit 3 m/s
Gewicht 1,56 kg
Materialnummer:
8BCM0010.1B470-0
Beschreibung:
8WS Motorhybridkabelverl., Länge 10, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8WS-Motor SSI-Hybridkabel und Kabelverlängerungen PDF / 901 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo