Allgemeines
B&R ID-Code | 0x2F99 |
Systemvoraussetzungen | |
Automation Studio | Ab 4.6.1.x |
Unterstützung | |
DNA (Dynamic Node Allocation) | Ja |
Kühl- und Montageart | Wandmontage |
Steckplätze für Einsteckmodule | 2 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Functional Safety | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
KC | Ja |
DC-Zwischenkreisanschluss
24 VDC Versorgung
24 VDC Ausgang
Anzahl | 2 |
Ausgangsspannung | |
Zwischenkreisspannung (UDC): 260 bis 315 VDC | 25 VDC * (UDC/ 315) |
Zwischenkreisspannung (UDC): 315 bis 800 VDC | 24 VDC ±6% |
Absicherung | 250 mA (träge) elektronisch, automatisch rückstellend |
Motoranschluss
Anschluss Motorhaltebremse
Enableeingänge
Triggereingänge
Anzahl | 2 |
Beschaltung | Sink |
Potenzialtrennung | |
Eingang - Wechselrichtermodul | Ja |
Eingang - Eingang | Ja |
Eingangsspannung | |
nominal | 24 VDC |
maximal | 30 VDC |
Schaltschwellen | |
Low | <5 V |
High | >15 V |
Eingangsstrom bei Nennspannung | ca. 10 mA |
Schaltverzögerung | |
steigende Flanke | 52 µs ±0,5 µs (digital gefiltert) |
fallende Flanke | 53 µs ±0,5 µs (digital gefiltert) |
Aussteuerung gegenüber Erdpotential | max. ±38 V |
Temperaturfühleranschluss
Anzahl | 1 |
Widerstandsbereich | 500 Ω bis 5 kΩ |
Unterstützung
Motion System | |
mapp Motion | 5.24.1 und höher |
ACP10/ARNC0 | 5.24.1 und höher |
Elektrische Eigenschaften
Ableitkapazität | 0,44 µF |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Materialnummer:
8BVI0880HWS0.008-3Beschreibung:
ACOPOSmulti3 Wechselrichtermodul, 88 A, HV, Wandmontage, optimiert für Applikationen mit dezentralen, rechenintensiven Steuerungs- und Regelungsanforderungen
Erforderliches Zubehör
Klemmensätze
8BZVI1650S0.000-1A | Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8BVI0660HxS0, 8BVI0880HxS0, 8BVI1650HxS0 und 8BVI2000HxS0: 1x 8TB2104.203L-00, 1x 8TB2106.2010-00, 1x 8TB2108.2010-00 |
Optionales Zubehör
Einsteckmodule
8BAC0120.000-1 | ACOPOSmulti Einsteckmodul, EnDat 2.1 Interface |
8BAC0120.001-2 | ACOPOSmulti Einsteckmodul, EnDat 2.2 Interface |
8BAC0121.000-1 | ACOPOSmulti Einsteckmodul, HIPERFACE Interface |
8BAC0122.000-1 | ACOPOSmulti Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz |
8BAC0123.000-1 | ACOPOSmulti Einsteckmodul, Inkrementalgeber und SSI-Absolutwertgeber Interface für RS422 Signale |
8BAC0123.001-1 | ACOPOSmulti Einsteckmodul, Inkrementalgeber Interface für 5 V single-ended und 5 V Differenzsignale |
8BAC0123.002-1 | ACOPOSmulti Einsteckmodul, Inkrementalgeber Interface für 24 V single-ended und 24 V Differenzsignale |
8BAC0124.000-1 | ACOPOSmulti Einsteckmodul, SinCos Interface |
8BAC0125.000-1 | ACOPOSmulti Einsteckmodul, SinCos EnDat 2.1/SSI/BiSS Interface |
8BAC0130.000-1 | ACOPOSmulti Einsteckmodul, 2 digitale Ausgänge, 50 mA, max. 62,5 kHz, 2 digitale Ausgänge, 500 mA, max. 1,25 kHz, 2 digitale Eingänge 24 VDC |
8BAC0130.001-1 | ACOPOSmulti Einsteckmodul, 2 digitale Ausgänge, 50 mA, max. 62,5 kHz, 4 digitale Ausgänge, 500 mA, max 1,25 kHz |
8BAC0132.000-1 | ACOPOSmulti Einsteckmodul, 4 Analogeingänge ±10 V |
8BAC0133.000-1 | ACOPOSmulti Einsteckmodul, 3 RS422 Ausgänge für ABR Geberemulation, 1 MHz |
Klemmen
8TB2104.203L-00 | Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 3: T- T+ B- B+, Codierung L: 1010 |
8TB2106.2010-00 | Schraubklemme 6-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert |
8TB2108.2010-00 | Schraubklemme 8-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert |
Lüftermodule
8BXF001.0000-00 | ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOSmulti Module (8BxP/8B0C/8BVI/8BVE/8B0K) |
POWERLINK/Ethernet-Kabel
X20CA0E61.00020 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,2 m |
X20CA0E61.00025 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,25 m |
X20CA0E61.00030 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,3 m |
X20CA0E61.00035 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,35 m |
X20CA0E61.00050 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,5 m |
X20CA0E61.00100 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m |
Schirmkomponentensets
8SCS001.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Schirmblech 4fach Typ 1; 1x Schlauchschelle, B 9 mm, D 12-22 mm |
8SCS002.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Klemmbügelblech; 2x Klemmbügel D 4-13,5 mm; 2x Schrauben |
8SCS003.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Schirmmontageblech 4fach 45°; 8x Schrauben |
8SCS004.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Schirmblech 4fach Typ 0; 2x Schlauchschellen, B 9 mm, D 32-50 mm |
8SCS005.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Blindabdeckung/Schirmblech |
8SCS010.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x ACOPOSmulti Halteblech SK14-20; 1x Schirmanschlussklemme SK20 |
Zubehörsätze
8BXB000.0000-00 | Zubehörsatz ACOPOSmulti zur Geberpufferung bestehend aus: 1 Stück Lithium-Batterie AA 3,6 V; 1 Stück Abdeckkappe für Batteriehalter |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.6 HW Upgrade (8BVIxxxxxxSx.xxx-3) | EXE / 582 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BVI0880HWS0.008-3 | PDF / 2 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8BVI0880HWS0.00x-3 | ZIP / 309 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
TÜV-Zertifikat - Funktion der "Sicheren Impulssperre" für ACOPOSmulti | ZIP / 1 MB |