Allgemeines
Kurzbeschreibung | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1 Schirmmontageblech 4fach 45°; 8 Schrauben |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 330 g |
Materialnummer:
8SCS003.0000-00Beschreibung:
ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Schirmmontageblech 4fach 45°; 8x Schrauben
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8SCS003.0000-00 | PDF / 121 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Dateien STEP ACOPOSmulti Schirmkomponentensets | ZIP / 711 KB |