Technology
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
Netzfilter passiv
Netzfilter passiv
Komponenten und Module
Materialnummer
Beschreibung
Vergleichen
8B0F0160H000.000-1
Netzfilter passiv, 16 A, 3x 528 VAC, 50/60 Hz, IP20
8B0F0300H000.000-1
Netzfilter passiv, 30 A, 3x 520 VAC, 50/60 Hz, IP20
8B0F0550H000.000-1
Netzfilter passiv, 55 A, 3x 520 VAC, 50/60 Hz, IP20