Allgemeines
Kühl- und Montageart | Wandmontage |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Netzanschluss
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Mechanische Eigenschaften
Vibration und Schock | 3M1 nach IEC 60721-3-3 |
Abmessungen | |
Breite | 45 mm |
Höhe | 263,8 mm |
Tiefe | 70 mm |
Gewicht | 0,85 kg |
Materialnummer:
8B0F0160H000.000-1Beschreibung:
- Weiter Netzeingangsspannungsbereich
- Optimal abgestimmt für ACOPOSmulti Leistungsversorgungsmodule 8B0P und ACOPOS P3
- Einhaltung der Grenzwerte nach CISPR11, Gruppe 2, Klasse A
Um die EMV-Grenzwerte einzuhalten, müssen alle Wechselrichtermodule 8BVI des an das Netzfilter 8B0F angeschlossenen Antriebssystems mit der nominalen Schaltfrequenz (5 kHz) betrieben werden. Die Gesamtlänge aller Motorkabel je Antriebssystem (und damit je Netzfilter 8B0F) darf maximal 250 m betragen. Die Kabellänge zwischen dem Netzfilter 8B0F und dem Leistungsversorgungsmodul 8B0P darf maximal 5 m betragen. Die maximal zulässige Motorkabellänge je Motoranschluss ist zu beachten (siehe Wechselrichtermodule 8BVI).
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8B0F0160H000.000-1 | PDF / 1,007 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 8B0F0160H000.000-1 | ZIP / 137 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSmulti | PDF / 219 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 109 KB |