Allgemeines
Kurzbeschreibung | ACOPOS P3 Schirmkomponentenset: 1x ACOPOS P3 Schirmmontageblech 2-fach; 2x M3x6 Schrauben |
Zulassungen | |
CE | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 84 mm |
Höhe | 108,6 mm |
Tiefe | 102 mm |
Gewicht | 80 g |
Materialnummer:
8SCSE01.0200-00Beschreibung:
Das Schirmkomponentenset 8SCSE01.0200-00 wird auf der Unterseite von ACOPOS P3 Servoverstärkern 8EI mit einer Breite von 133 mm montiert und besteht aus einem Schirmmontageblech, auf dem Schirmanschlussklemmen zur geräteseitigen Schirmung von Zwischenkreis- und Bremswiderstandskabeln montiert werden können.
ACOPOS P3 Schirmkomponentenset: 1x ACOPOS P3 Schirmmontageblech 2-fach 2x M3x6 SchraubenDokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8SCSE01.0200-00 | PDF / 292 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSmulti | PDF / 167 KB |