Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 2100 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 2,45 |
Nennleistung PN [W] | 539 |
Nennstrom IN [A] | 7,3 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 2,6 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 7,9 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 7,2 |
Maximalstrom Imax [A] | 26 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6600 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,33 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 19,9 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,503 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 2 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 4 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 34 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,95 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 2,45 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 3,2 |
Masse der Bremse [kg] | 0,57 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,38 |
Materialnummer:
8LVA33.ee021ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 3; Baulänge 3; Nenndrehzahl 2100 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LVA Anwenderhandbuch | PDF / 10 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW | PDF / 433 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 302 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 107 KB |