Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 7,1
Nennleistung PN [W] 2231
Nennstrom IN [A] 4,4
Stillstandsmoment M0 [Nm] 8
Stillstandsstrom I0 [A] 4,9
Maximalmoment Mmax [Nm] 33,1
Maximalstrom Imax [A] 25,41
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 7200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 3,7
Statorinduktivität L2ph [mH] 22,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 6,08
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 30
Trägheitsmoment J [kgcm2] 9,63
Masse ohne Bremse m [kg] 9,2
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 0,46
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,54
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Optionen
Anschlusstechnik Stecker
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber R0 Resolver 2-polig
Wellenende Passfeder
Materialnummer:
8LSN45.R0030D100-0
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 3 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 8,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 110 mm; Passung j6 selbstgekühlt, high inertia; Schutzklasse IP54; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R0 Resolver 2 polig
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSN45.R0030D100-0) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8LSN4... PDF / 338 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB
Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo