8KSJ82.ee025ff00-h

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 160
Nennleistung PN [W] 41888
Nennstrom IN [A] 79
Stillstandsmoment M0 [Nm] 180
Stillstandsstrom I0 [A] 90
Maximalmoment Mmax [Nm] 340
Maximalstrom Imax [A] 190
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,09
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 133
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,132
Statorinduktivität L2ph [mH] 4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 34,167
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 16,1
Trägheitsmoment J [kgcm2] 450
Masse ohne Bremse m [kg] 110
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSJ82.ee025ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Wassergekühlt, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 2; Nenndrehzahl 2500 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo