Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 9,970
Nennleistung PN [W] 3654
Nennstrom IN [A] 6,640
Stillstandsmoment M0 [Nm] 14,400
Stillstandsstrom I0 [A] 9,700
Maximalmoment Mmax [Nm] 54,80
Maximalstrom Imax [A] 48,50
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,500
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 96,60
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,080
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,20000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 5,700
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 31,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 12,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 9,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 14,50
Masse der Bremse [kg] 1,10
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,1730
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 013X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,7500
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8JSA54.ee035ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 4; Nenndrehzahl 3500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSA Anwenderhandbuch PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo