Allgemeines
geeignet für CPU Boards |
5PC600.E855-00 5PC600.E855-02 5PC600.E855-04 5PC600.E855-05 5PC600.X855-00 5PC600.X855-02 5PC600.X855-04 5PC600.X855-05 |
geeignet für die Systemeinheiten |
5PC600.SX01-00 5PC600.SX02-00 5PC600.SX02-01 5PC600.SX05-00 5PC600.SX05-01 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Material | Aluminium, schwarz lackiert |
Abmessungen | |
Breite | 228,7 mm |
Höhe | 218 mm |
Tiefe | 12,8 mm |
Gewicht | ca. 1340 g |
Materialnummer:
5AC600.HS01-01Beschreibung:
APC620 Kühlkörper für CPU Boards mit Celeron M 600 MHz, Celeron M 1000, Pentium M 1100 MHz, Pentium M 1400 MHz.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation PC 620 Anwenderhandbuch | PDF / 16 MB |