5AC600.HS01-01

General information
Suitable for CPU boards 5PC600.E855-00
5PC600.E855-02
5PC600.E855-04
5PC600.E855-05
5PC600.X855-00
5PC600.X855-02
5PC600.X855-04
5PC600.X855-05
Suitable for system units 5PC600.SX01-00
5PC600.SX02-00
5PC600.SX02-01
5PC600.SX05-00
5PC600.SX05-01
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
EAC Product family certification
Mechanical properties
Material Black aluminum front
Dimensions
Width 228.7 mm
Height 218 mm
Depth 12.8 mm
Weight Approx. 1340 g
Référence produit:
5AC600.HS01-01
Description:
APC620 heat sink for CPU boards with Celeron M 600 MHz, Celeron M 1000, Pentium M 1100 MHz, Pentium M 1400 MHz.
Documentation Version (date) Téléchargement
Automation PC 620 User manual PDF / 16 MB

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo