Allgemeines
B&R ID-Code | 0xEF6C |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
EAC | Zulassung über Produktfamilie |
Schnittstellen
CFast Slot | |
Anzahl | 1 |
Typ | SATA II (SATA 3,0 Gbit/s) |
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme | 1 W |
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | ca. 100 g |
Materialnummer:
5AC600.CFST-00Beschreibung:
Add-On CFast Slot - 1x CFast - Für APC620 und PPC700
Optionales Zubehör
CFast-Karten
5CFAST.016G-00 | CFast 16 GByte SLC |
5CFAST.032G-00 | CFast 32 GByte SLC |
5CFAST.032G-10 | CFast 32 GByte MLC |
5CFAST.064G-10 | CFast 64 GByte MLC |
5CFAST.128G-10 | CFast 128 GByte MLC |
5CFAST.2048-00 | CFast 2 GByte SLC |
5CFAST.256G-10 | CFast 256 GByte MLC |
5CFAST.4096-00 | CFast 4 GByte SLC |
5CFAST.8192-00 | CFast 8 GByte SLC |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 5AC600.CFST-00 | PDF / 705 KB |