Materialnummer:
X20A:220198.050-02Beschreibung:
"Remote-IO-1" für Demo-Cube bestehend aus: 1 STK. X20BB81 X20 Bus Controller Basis + 1 Slot 1 STK. X20HB2880 X20 Hub-Modul 2x 100 BASE-T 1 STK. X20BC8083 X20 Bus Contr. POWERLINK, HUB Erw. 1 STK. X20PS9400 X20 BC Einspeisung, 24 V, Busversorgung 1 STK. X20TB12 X20 Standard Klemmblock 12-fach 1 STK. X20BM11 X20 Busmodul mit Power Bus Durchgang 1 STK. X20DI9371 X20 Digital 12xE, 24V, Sink, 1 Leiter 1 STK. X20TB12 X20 Standard Klemmblock 12-fach 1 STK. X20BM11 X20 Busmodul mit Power Bus Durchgang 1 STK. X20DO9322 X20 Digital 12xA, 24V 0.5A, Source, 1 L. 1 STK. X20TB12 X20 Standard Klemmblock 12-fach 1 STK. X20BM11 X20 Busmodul mit Power Bus Durchgang 1 STK. X20AI4622 X20 Analog 4xE, +/-10V/0..20 mA, 12 Bit 1 STK. X20TB12 X20 Standard Klemmblock 12-fach 1 STK. X20BM11 X20 Busmodul mit Power Bus Durchgang 1 STK. X20AO4622 X20 Analog 4xA, +/-10V/0..20 mA, 12 Bit 1 STK. X20TB12 X20 Standard Klemmblock 12-fach 1 STK. X20BM11 X20 Busmodul mit Power Bus Durchgang 1 STK. X20AT4222 x20 Analog 4xE, RTD, 3 Wire 1 STK. X20TB12 X20 Standard Klemmblock 12-fach 1 STK. X20BM11 X20 Busmodul mit Power Bus Durchgang 1 STK. X20DC1396 X20 Zähler, 1x ABR, 24 V, 100 kHz 1 STK. X20TB12 X20 Standard Klemmblock 12-fach 1 STK. X20BM11 X20 Busmodul mit Power Bus Durchgang 1 STK. X20BM11 X20 Busmodul mit Power Bus Durchgang 1 STK. X20BM31 X20 Busmodul 25mm mit Power Bus Durchg.