Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 500
Polpaarzahl 15
Nennmoment Mn [Nm] 163
Nennleistung PN [W] 8535
Nennstrom IN [A] 16,69
Stillstandsmoment M0 [Nm] 196
Stillstandsstrom I0 [A] 20,1
Maximalmoment Mmax [Nm] 345
Maximalstrom Imax [A] 51,2
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 700
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 9,77
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 590,62
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,754
Statorinduktivität L2ph [mH] 12,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 16,6
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 68
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1700
Masse ohne Bremse m [kg] 66
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
ACOPOS P3 8EIxxxx... 024X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTSC3.ee005ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße C; Baulänge 3; Nenndrehzahl 500 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo