Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 300
Polpaarzahl 15
Nennmoment Mn [Nm] 443,7
Nennleistung PN [W] 13939
Nennstrom IN [A] 27,3
Stillstandsmoment M0 [Nm] 510
Stillstandsstrom I0 [A] 31,3
Maximalmoment Mmax [Nm] 1750
Maximalstrom Imax [A] 155,8
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 700
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 16,28
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 984,37
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,325
Statorinduktivität L2ph [mH] 7,07
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 21,8
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 177
Trägheitsmoment J [kgcm2] 7200
Masse ohne Bremse m [kg] 167
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0440
ACOPOS P3 8EIxxxx... 044X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Materialnummer:
8LTAC7.ee003ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 7; Nenndrehzahl 300 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo