Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 2000 |
Polpaarzahl | 3 |
Nennmoment Mn [Nm] | 330 |
Nennleistung PN [W] | 69115 |
Nennstrom IN [A] | 135 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 360 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 146 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 665 |
Maximalstrom Imax [A] | 300 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 4300 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 2,59 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 168 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,076 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 3,1 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 39,5 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 13 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 840 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 140 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 200 |
Masse der Bremse [kg] | 0 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0 |
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 1650 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0 |
Steckertyp | Klemmkasten |
Materialnummer:
8KSJ86.ee020ff00-hBeschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Wassergekühlt, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 6; Nenndrehzahl 2000 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8KS Anwenderhandbuch | PDF / 8 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8KS | PDF / 88 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 302 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 107 KB |