Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 5500 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 1,6 |
Nennleistung PN [W] | 922 |
Nennstrom IN [A] | 1,74 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 2,04 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 2,23 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 8,3 |
Maximalstrom Imax [A] | 11,2 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 8100 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,92 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 59 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 10,3 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 20,1 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 2 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 17 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,59 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 2,23 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 2,5 |
Masse der Bremse [kg] | 0,27 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,011 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1045 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0028 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 4X5X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,75 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8JSA32.ee055ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 3; Baulänge 2; Nenndrehzahl 5500 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8JSA Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 302 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 107 KB |