Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 1,729
Nennleistung PN [W] 815
Nennstrom IN [A] 1,572
Stillstandsmoment M0 [Nm] 2,2
Stillstandsstrom I0 [A] 2,1
Maximalmoment Mmax [Nm] 9,88
Maximalstrom Imax [A] 10,3
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 8000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,1
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 70,6
Statorwiderstand R2ph [Ω] 9,03
Statorinduktivität L2ph [mH] 18,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2,049
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,85
Masse ohne Bremse m [kg] 5,9
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 2,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSB33.ee045ffgg-0
Beschreibung:
S3 4500 10 00000 x xx 0 S0 xx S 560 EI

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo