Feldklemme
Anmerkung Beschriftung 2: S2 S1 S4 S3
Kodierung N: 1100
einreihig
Anzahl der Pole 4
Art der Klemmung Ausführung als Schraubklemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung N
Rastermaß 5,08 mm
Abisolierlänge 10 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 30 bis 12
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,25 bis 2,5 mm²
eindrähtig 0,2 bis 2,5 mm²
feindrähtig 0,2 bis 1,5 mm²
mit Aderendhülse 0,25 bis 2,5 mm²
Anzugsmoment 0,5 bis 0,6 Nm
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 250 V (IEC) / 300 V (UL)
Nennstrom 12 A (IEC) / 15 A (UL)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 20,3 mm
Höhe 15 mm
Tiefe 18,2 mm
Gewicht 3,6 g
Materialnummer:
8TB2104.202N-00
Beschreibung:
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5.08 mm, Beschriftung 2: S2 S1 S4 S3, Codierung N: 1100
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Dateien STEP ACOPOSmulti Klemmen ZIP / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo