Allgemeines
Kabelquerschnitte | 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,34 mm² |
Beständigkeit | Ölfestigkeit gemäß VDE 0472 Teil 803 Prüfart B |
Zulassung | UL AWM Style 20963, 80°C, 30 V, E63216 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Kabelaufbau
Versorgungsleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | Spezial Thermoplast |
Aderfarben | weiß/grün, braun/grün, blau, weiß |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 0,34 mm² |
Schirm | Nein |
Verseilung | Nein |
Signalleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | Spezial Thermoplast |
Aderfarben | gelb, grau, rosa, violett |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 0,14 mm² |
Schirm | Nein |
Verseilung | alle 4 Leiter miteinander |
Gesamtverseilung | mit abschließender Folienbandierung |
Gesamtschirmung | CuSn-Geflecht |
Außenmantel | |
Material | PUR |
Farbe | schwarz |
Bedruckung | Heidenhain UR AWM Style 20963 80°C 30 V E63216 |
Steckverbindung
Typ | Rundstecker SpringTec 12-polig female |
Steckzyklen | >50 |
Kontakte | 12 (4 Versorgungs- und 4 Signalkontakte) |
zusätzliche Anschlussstecker |
Kupplung 12-polig male Steckzyklen: >50 Kontakte: 12 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP67 |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP67 |
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 0,5 kV |
Ader - Schirm | 0,5 kV |
Leiterwiderstand | |
Versorgungsleiter | ≤0,11 Ω |
Signalleiter | ≤0,27 Ω |
Isolationswiderstand | >100 GΩ |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
bewegt | -10 bis 80°C |
ruhend | -40 bis 80°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 9 m |
Durchmesser | 6 mm ±0,25 mm |
Biegeradius | |
einmalige Biegung | ≥20 mm |
bewegt | ≥75 mm |
Schleppkettendaten | |
Beschleunigung | <60 m/s² |
Biegewechsel | ≥3000000 |
Geschwindigkeit | ≤4 m/s |
Gewicht | 0,63 kg |
Materialnummer:
8BCF0009.12230-0Beschreibung:
Kabelverlängerung für EnDat 2.2 Kabel mit Signalstecker Serie 615, Länge 9 m, schleppkettentauglich
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BCF0009.12230-0 | PDF / 282 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 KB |