Allgemeines
Kabelaufbau
Leistungsleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | PP |
Aderfarben | schwarz, braun, blau, gelb/grün |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 1,5 mm² |
Schirm | Nein |
Verseilung | Nein |
Signalleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | PP |
Aderfarben | weiß, weiß/rot, weiß/blau, weiß/grün |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 0,75 mm² |
Schirm | paarweise einzeln geschirmt, verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung |
Verseilung | weiß mit weiß/rot und weiß/blau mit weiß/grün |
Gesamtverseilung | mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung |
Gesamtschirmung | verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber |
Außenmantel | |
Material | TPU |
Farbe | orange, ähnlich RAL 2003 matt |
Steckverbindung
Typ | Motorstecker SpeedTec 8-polig female |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte) |
zusätzliche Anschlussstecker |
Kupplung 8-polig male Steckzyklen: <500 Kontakte: 8 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP66/67 |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung | max. 1000 V AC (UL) |
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 4 kV |
Ader - Schirm | 4 kV |
Leiterwiderstand | |
Leistungsleiter | ≤13,7 Ω/km |
Signalleiter | ≤26,7 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥500 MΩ*km |
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 | |
an Wänden | 20 A |
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal | 17,8 A |
in einer Kabeltasse | 20,9 A |
Materialnummer:
8BCM0007.11140-0Beschreibung:
- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für Motorkabel 8BCMxxxx.11140-0 / 8BCMxxxx.13140-0
- SpeedTec- innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BCM0007.11140-0 | PDF / 307 KB |