Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
Typ | Signalstecker Serie 615 12-polig female |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 12 |
zusätzliche Anschlussstecker |
Geberstecker Mini I/O 8-polig female Steckzyklen: <1500 Kontakte: 8 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP30 |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Materialnummer:
8ECR0008.1121C-0Beschreibung:
ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 8 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8ECR0008.1121C-0 | PDF / 222 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 | PDF / 205 KB | |
UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |