8LTB93.ee003ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 300
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 48
Nennleistung PN [W] 1508
Nennstrom IN [A] 2,9
Stillstandsmoment M0 [Nm] 50
Stillstandsstrom I0 [A] 3
Maximalmoment Mmax [Nm] 173
Maximalstrom Imax [A] 18,2
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 16,8
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 1015,78
Statorwiderstand R2ph [Ω] 10,88
Statorinduktivität L2ph [mH] 82,57
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,6
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 50
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1372
Masse ohne Bremse m [kg] 53
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTB93.ee003ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt, Hohlwelle; Baugröße 9; Baulänge 3; Nenndrehzahl 300 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo