8JSA33.ee045ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 2,29
Nennleistung PN [W] 1079
Nennstrom IN [A] 2,09
Stillstandsmoment M0 [Nm] 2,79
Stillstandsstrom I0 [A] 2,58
Maximalmoment Mmax [Nm] 11,8
Maximalstrom Imax [A] 12,9
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 8100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,1
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 70,6
Statorwiderstand R2ph [Ω] 9,01
Statorinduktivität L2ph [mH] 18,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2,1
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 20
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,85
Masse ohne Bremse m [kg] 2,9
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 2,5
Masse der Bremse [kg] 0,27
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,011
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSA33.ee045ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 3; Baulänge 3; Nenndrehzahl 4500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSA Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB
UK Declaration Motors Dreh-Sync PDF / 107 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo