8GP65-142hh040klmm

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 40
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 900
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 1440
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 1800
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 1,8
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 2350
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 1850
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 6500
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 5
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 1
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 46
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 11400
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 12500
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 13200
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 15000
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 68
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 95
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 20,5
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 10,79
Materialnummer:
8GP65-142hh040klmm
Beschreibung:
Koaxiales PG, i = 040, 2 stufig, IP 65

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo