5AP923.1505-I01

Allgemeines
B&R ID-Code 0xE92D
Zulassungen
CE Ja
EAC Ja
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 15,0"
Farben 16,2 Mio.
Auflösung XGA, 1024 x 768 Pixel
Kontrast 700:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 80° / Richtung L = 80°
vertikal Richtung U = 70° / Richtung D = 70°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit (dimmbar) typ. 20 bis 400 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Technologie analog, resistiv
Controller B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad 81% ±3%
Schnittstellen
USB
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP54 frontseitig
Mechanische Eigenschaften
Front
Trägerrahmen Aluminium, eloxiert
Dekorfolie
Material Polyester
Design B&R Foliendesign
Dichtung 3 mm fix eingebaute Dichtung
Abmessungen
Breite 435 mm
Höhe 330 mm
Tiefe 31,1 mm
Gewicht 4,9 kg
Materialnummer:
5AP923.1505-I01
Beschreibung:
AP923 TFT C XGA 15.0in T AM
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel - AP9x3|AP1000 - Einbau - Bestellnummernschlüssel PDF / 206 KB
Bedieneinheit Automotive PDF / 1 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP Bedieneinheit Automotive ZIP / 2 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo