Kurzbeschreibung
Zubehör | X2X Link offenes Kabel, M12, 4-polig, gewinkelt, 2 m |
Allgemeines
Anmerkung | Halogenfrei |
Beständigkeit | Flammwidrig |
Kabelquerschnitte | |
Datenleitungen | |
AWG | 2x AWG 24 |
mm² | 2x 0,25 mm² |
Versorgungsleitungen | |
AWG | 2x AWG 22 |
mm² | 2x 0,34 mm² |
Kabelaufbau
Signalleiter | |
Schirm | Paarschirmung mit Aluminiumfolie |
Verseilung | Adern paarweise verseilt |
Gesamtverseilung | Mit Beilauf 0,35 mm² (AWG 22) |
Gesamtschirmung | Verzinntes Kupfergeflecht, Abdeckung 85% |
Außenmantel | |
Material | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) |
Farbe | Violett |
Leiter | |
Typ |
Cu-ETB1 verzinnt Datenleitung: Feindrähtige Litzenleiter (19x 0,13 mm) Versorgungsleitung: Feindrähtige Litzenleiter (19x 0,15 mm) |
Aderfarben | |
Datenleitungen | Blau, weiß |
Versorgungsleitungen | Rot, schwarz |
Aderisolation | |
Datenleitungen | Zell-Polyethylen (Zell-PE) |
Versorgungsleitungen | Polypropylen (PP) |
Elektrische Eigenschaften
Bemessungsspannung | 250 V |
Nennstrom | max. 4 A / Kontakt bei 40°C |
Betriebsspannung | max. 250 V |
Isolationsgrad | Kategorie II nach IEC 61076-2 |
Leiterwiderstand |
Datenleitung: ≤78 Ω/km Versorgungsleitung: ≤55 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥100 MΩ |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | |
Stecker/Kupplung | IP67, nur im verschraubten Zustand |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 2 m |
Durchmesser | 6,9 mm ±0,3 mm |
Biegeradius | |
feste Verlegung | ≥5x Außendurchmesser |
flexible Verlegung | ≥15x Außendurchmesser |
Schleppkettendaten | |
Beschleunigung | max. 4 m/s² |
Biegewechsel | min. 2 Mio. |
Geschwindigkeit | max. 3 m/s |
Gewicht | 0,063 kg/m |
Materialnummer:
X67CA0X51.0020Beschreibung:
X2X Link offenes Kabel, gewinkelt, 2 m
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X67 System Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |