半导体/电子
印刷
塑料
适用于塑料行业的自动化解决方案
业绩
应用报告
增材制造
功能
生命周期管理
后加工自动化
自动化合作伙伴
业绩
汽车行业
机器和生产线
贝加莱拥有完美的解决方案...
海事及海洋工程
环保及循环再造技术
移动自动化
纺织
机器和过程
贝加莱拥有完美的解决方案...
业绩
能源
热电联产
常规电站
太阳能
波浪能和潮汐能电站
风能
石油和天然气
新能源发电
区域供热智能计量
改变是为了更好
风能
金属加工
References
锂电池
食品饮料
技术方案
过程优化
安全和质量
服务和支持
技术
技术
mapp技术
OPC UA
OPC UA over TSN
有关OPC UA over TSN的常见问题解答
历史
Pilot applications – OPC UA and TSN in action
OPC UA @ 贝加莱
贝加莱解决方案
openSAFETY
POWERLINK
Technology
Implementation
FAQ
Service & downloads
reACTION技术
编程符合IEC 61131-3标准
使用示例
Scalability+
冗余
安全技术
工业物联网
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
Automation and Support
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
中继器
5ACCLI02.SD40-000
技术数据
基本信息
下载
序列
General information
LEDs
Status, Link
B&R ID code
0xECCC
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
UL
cULus E115267
Industrial control equipment
EAC
Product family certification
Interfaces
SDL4 Out
Variant
RJ45, shielded
Type
SDL4
Electrical properties
Power consumption
4.5 W
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2
Pollution degree 2
Ambient conditions
Temperature
Operation
0 to 55°C
Storage
-20 to 60°C
Transport
-20 to 60°C
Relative humidity
Operation
5 to 90%, non-condensing
Storage
5 to 95%, non-condensing
Transport
5 to 95%, non-condensing
Mechanical properties
Weight
Approx. 38 g
物料号:
5ACCLI02.SD40-000
描述:
Graphics option - 1x SDL4 transmitter (max. 1920 x 1080) - For APC3100/PPC3100
Automation Studio硬件升级
版本(日期)
下载
V4.3 HW Upgrade (5ACCLI02.SD40-000)
2.0.0.0 (09/14/2020)
1.0.0.0 (02/01/2018)
EXE
/
215 KB
下载登录
E-CAD(电子或EPLAN模板)
版本(日期)
下载
APC EPLAN P8 from V2.4
4.0.2 (07/13/2021)
4.0.1 (12/14/2020)
EXE
/
99 MB
下载登录
M-CAD(机械模板)
版本(日期)
下载
3D file STEP 5ACCLI02.SD40-000
1.0 (05/23/2018)
ZIP
/
394 KB
下载登录
文档
版本(日期)
下载
Automation PC 3100 Device number key
4.00 (03/25/2021)
3.00 (08/22/2018)
2.00 (07/12/2018)
1.0 (08/03/2017)
PDF
/
131 KB
下载登录
Automation PC 3100 User's manual
2.16 (05/10/2023) - DE
2.16 (05/10/2023) - EN
2.10 (08/18/2021) - RU
PDF
/
20 MB
下载登录
Panel PC 3100 Built-in devices user's manual
2.10 (10/03/2022) - DE
2.10 (10/03/2022) - EN
2.05 (09/30/2021) - RU
PDF
/
32 MB
下载登录
Panel PC 3100 Device number key
5.00 (03/25/2021)
3.00 (08/05/2020)
2.00 (08/23/2018)
1.1 (09/08/2017)
1.0 (08/03/2017)
PDF
/
152 KB
下载登录