机器交付后,由执行调试、维护、服务和维修的各种人员进行处理。各种因素都可能导致错误和机器停机。控制环境或贝加莱控制系统中提供的诊断选项LED状态指示灯、System Diagnostics Manager和Runtime Utility Center用于控制环境中的诊断。可用于快速浏览。贝加莱网站和用户手册可提供有价值的信息。Automation Studio提供了一系列集成的诊断工具以及广泛的帮助文档。这样可以快速诊断控制系统,从驱动技术到集成安全技术。
学习目标和内容
- 参阅培训:机器诊断和服务 [SEM920.2]
- Automation Studio工作区和帮助文档
- 打开/创建项目和在线连接
- 记录系统信息System Diagnostics Manager、状态栏、在线硬件和软件比较以及Automation Studio记录器用于记录系统信息。
- 配置和运行时行为
- 监控和分析过程值Watch窗口和Automation Studio Trace功能用于监控和分析过程值。如果需要详细了解系统配置和控制系统编程,强烈建议参加以下课程:Automation Studio培训:基础 [SEM210.2]
- 驱动技术的诊断工具在该课程中,将记录轴错误和轨迹。如果需要详细了解贝加莱驱动技术介绍和调试,建议参加以下课程:Automation Studio培训:集成运动控制 [SEM410.3]
- SafeDESIGNER中的诊断工具。必须与培训提供者协调。该课程将介绍连接SafeLOGIC/SafeLOGIC-X以及SafeDESIGNER中诊断工具的过程。如果需要详细了解贝加莱集成安全技术介绍和调试,建议参加以下课程:Automation Studio培训:集成安全技术
任务包括
- 参与者将维护现有机器。
- 参与者将购买备件并更换模块。
- 参与者将读取控制系统中的诊断数据。
- 参与者将备份并恢复数据。
- 参与者将完成现有程序的诊断,并适当调整配置。
- 参与者将监控过程变量的值。
提供的文档
TM923 – 使用Automation Studio进行诊断和服务 |