Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Feldklemmen

lib.block.product.categories

  • Komponenten und Module

MaterialnummerBeschreibungProdukte vergleichen ...
    0TB103.3
    Zubehör Feldklemme, 3-polig male, Schraubklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch
    Zubehör Feldklemme, 3-polig male, Schraubklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch
    0TB103.9
    Stecker 24 VDC - 3-polig female - Schraubklemme 3,31 mm²
    Stecker 24 VDC - 3-polig female - Schraubklemme 3,31 mm²
    0TB103.91
    Stecker 24 VDC - 3-polig female - Federzugklemme 3,31 mm²
    Stecker 24 VDC - 3-polig female - Federzugklemme 3,31 mm²
    0TB1104.8100
    Zubehoer Feldklemme (3.5), 4pol. Federzugklemme 1,5 qmm Vibrationsschutz durch Schraubflansch
    Zubehoer Feldklemme (3.5), 4pol. Federzugklemme 1,5 qmm Vibrationsschutz durch Schraubflansch
    0TB1104.9000
    Zubehoer 4 pol. Schraubklemme (3.5)
    Zubehoer 4 pol. Schraubklemme (3.5)
    0TB1106.9000
    Zubehoer 6 pol. Schraubklemme (3.5)
    Zubehoer 6 pol. Schraubklemme (3.5)
    0TB1107.9000
    Zubehoer 7 pol. Schraubklemme (3.5)
    Zubehoer 7 pol. Schraubklemme (3.5)
    0TB1108.8110
    Zubehör Feldklemme, 8-polig, Federzugklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch
    Zubehör Feldklemme, 8-polig, Federzugklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch
    0TB1108.9000
    Zubehoer 8 pol. Schraubklemme (3.5)
    Zubehoer 8 pol. Schraubklemme (3.5)
    0TB1110.8010
    Zubehör Feldklemme, 10-polig, Schraubklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch
    Zubehör Feldklemme, 10-polig, Schraubklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch
    0TB1110.8110
    Zubehör Feldklemme, 10-polig, Federzugklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch
    Zubehör Feldklemme, 10-polig, Federzugklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch
    0TB1110.9000
    Zubehoer 10 pol. Schraubklemme (3.5)
    Zubehoer 10 pol. Schraubklemme (3.5)
    0TB1111.8010
    Zubehör Feldklemme, 11-polig, Schraubklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch
    Zubehör Feldklemme, 11-polig, Schraubklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch
    0TB1111.8110
    Zubehör Feldklemme, 11-polig, Federzugklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch
    Zubehör Feldklemme, 11-polig, Federzugklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch
    0TB1112.8010
    Zubehoer Feldklemme, 12pol., Schraubklemme, 1,5 qmm, Schraubflansch, Rastermass 3,5mm
    Zubehoer Feldklemme, 12pol., Schraubklemme, 1,5 qmm, Schraubflansch, Rastermass 3,5mm
    0TB1112.9000
    Zubehoer 12 pol. Schraubklemme (3.5)
    Zubehoer 12 pol. Schraubklemme (3.5)
    0TB1114.9000
    Zubehoer 14 pol. Schraubklemme (3.5)
    Zubehoer 14 pol. Schraubklemme (3.5)
    0TB1208.3100
    Steckverbinder, 8-polig Federzugklemme, 1 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch.
    Steckverbinder, 8-polig Federzugklemme, 1 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch.
    0TB1210.3100
    Stecker 300 VDC - 10-polig female - Federzugklemme - Vibrationsschutz durch Schraubflansch
    Stecker 300 VDC - 10-polig female - Federzugklemme...
    0TB2104.8000
    Stecker 24 VDC - 4-polig female - Schraubklemme 2,5 mm²
    Stecker 24 VDC - 4-polig female - Schraubklemme 2,5 mm²
    0TB2105.9010
    Zubehör Feldklemme, 5-polig, Schraubklemme 2,5 mm²
    Zubehör Feldklemme, 5-polig, Schraubklemme 2,5 mm²
    0TB2105.9110
    Zubehör Feldklemme, 5-polig, Federzugklemme 2,5 mm²
    Zubehör Feldklemme, 5-polig, Federzugklemme 2,5 mm²
    0TB3102-7011
    Zubehör Feldklemme, 2-polig, A-codiert, Schraubklemme 6 mm²
    Zubehör Feldklemme, 2-polig, A-codiert, Schraubklemme 6 mm²
    0TB3102-7012
    Zubehör Feldklemme, 2-polig, B-codiert, Schraubklemme 6 mm²
    Zubehör Feldklemme, 2-polig, B-codiert, Schraubklemme 6 mm²
    0TB3103.8000
    Stecker 230 VAC - 3-polig female - Schraubklemme 4 mm² - Vibrationsschutz durch Schraubflansch
    Stecker 230 VAC - 3-polig female - Schraubklemme 4 mm²...
    0TB3103-7020
    Zubehör Feldklemme, 3-polig, Schraubklemme 6 mm²
    Zubehör Feldklemme, 3-polig, Schraubklemme 6 mm²
    0TB3104-7010
    Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 6 mm²
    Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 6 mm²
    0TB3104-7011
    Zubehör Feldklemme, 4-polig, A-codiert, Schraubklemme 6 mm²
    Zubehör Feldklemme, 4-polig, A-codiert, Schraubklemme 6 mm²
    0TB3104-7012
    Zubehör Feldklemme, 4-polig, B-codiert, Schraubklemme 6 mm²
    Zubehör Feldklemme, 4-polig, B-codiert, Schraubklemme 6 mm²
    0TB3104-7021
    Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 6 mm², Beschriftung + + - -
    Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 6 mm², Beschriftung + + - -
    0TB3104-7022
    Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 6 mm², Beschriftung L1 L2 L3 PE
    Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 6 mm², Beschriftung L1 L2 L3 PE
    0TB5104.2110-01
    Zubehör Feldklemme, 4-polig (2,5), Federzugklemme 0,5 mm²
    Zubehör Feldklemme, 4-polig (2,5), Federzugklemme 0,5 mm²
    0TB5106.2110-01
    Zubehör Feldklemme, 6-polig (2,5), Federzugklemme 0,5 mm²
    Zubehör Feldklemme, 6-polig (2,5), Federzugklemme 0,5 mm²
    0TB6102.2010-01
    Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm²
    Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm²
    0TB6102.2110-01
    Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm²
    Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm²
    0TB6103.2010-01
    Zubehör Feldklemme, 3-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm²
    Zubehör Feldklemme, 3-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm²
    0TB6103.2110-01
    Zubehör Feldklemme, 3-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm²
    Zubehör Feldklemme, 3-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm²
    0TB6108.2010-01
    Zubehör Feldklemme, 8-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm²
    Zubehör Feldklemme, 8-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm²
    0TB6108.2110-01
    Zubehör Feldklemme, 8-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm²
    Zubehör Feldklemme, 8-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm²
    0TB703.81
    Zubehoer 3 pol. Federzugklemme, RM 3,5
    Zubehoer 3 pol. Federzugklemme, RM 3,5
    0TB704.9
    Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 2,5 mm²
    Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 2,5 mm²
    0TB704.91
    Zubehör Feldklemme, 4-polig, Push-In-Klemme 2,5 mm²
    Zubehör Feldklemme, 4-polig, Push-In-Klemme 2,5 mm²
    0TB708.91
    Zubehör Feldklemme, 8-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
    Zubehör Feldklemme, 8-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
    0TB710.90
    Zubehör Feldklemme, 10-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
    Zubehör Feldklemme, 10-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
    0TB710.91
    Zubehör Feldklemme, 10-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
    Zubehör Feldklemme, 10-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
    7TB710.9
    Zubehör Feldklemme, 10-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
    Zubehör Feldklemme, 10-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
    7TB710.91
    Zubehör Feldklemme, 10-polig, Federzugklemme 2,5 mm²
    Zubehör Feldklemme, 10-polig, Federzugklemme 2,5 mm²
    7TB712.9
    Zubehör Feldklemme, 12-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
    Zubehör Feldklemme, 12-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
    7TB712.91
    Zubehör Feldklemme, 12-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
    Zubehör Feldklemme, 12-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
    7TB712:90-02
    2003 B&R Feldklemme, 12 Pol. 20 Stk. Schraubklemme
    2003 B&R Feldklemme, 12 Pol. 20 Stk. Schraubklemme
    7TB712:91-02
    2003 B&R Federzugklemme, 12 Pol. 20 Stk. Federzugklemmen
    2003 B&R Federzugklemme, 12 Pol. 20 Stk. Federzugklemmen
    7TB718.9
    Zubehör Feldklemme, 18-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
    Zubehör Feldklemme, 18-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
    7TB718.91
    Zubehör Feldklemme, 18-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
    Zubehör Feldklemme, 18-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer .