Allgemeines
Ladebetrieb (Eingang)
Nennspannung | 24 VDC SELV |
Eingangsspannungsbereich | 22,5 bis 30 VDC |
Stromaufnahme | |
maximal | 26 A |
Leerlauf | 0,2 A |
Ladevorgang | 0,6 A |
Zuschaltschwelle | <22 VDC |
Pufferbetrieb (Ausgang)
Pufferstrom | 20 A / 25 A (IN / IStat. Boost) |
Pufferspannung | typ. 22 VDC |
Pufferzeit | 0,2 s / 20 A ; 2 s / 2 A |
Ausgang
Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Nein |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
maximal | 5000 m |
Belüftung/Kühlung | Natürliche Konvektion, kein Lüfter erforderlich |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Schutzklasse | Spezielle Anwendung (Eingangsspannung SELV, gefährliche Spannungen werden im Gerät erzeugt). |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Material | Metall |
Montage | Einfache Montage auf Hutschiene (Tragschiene NS 35, EN 60715) |
Abmessungen | |
Breite | 56 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 125 mm |
Gewicht | 1000 g |
Materialnummer:
0PB0200.3Beschreibung:
- Minimaler Platzbedarf im Schaltschrank durch schmale Bauform
- Wartungsfrei durch Elektrolytkondensatoren
- Hohe Anlagenverfügbarkeit durch hohe Kondensatorlebensdauer
- Elektronische Umschalteinheit und Energiespeicher in einem Gehäuse
- Maximale Energieeffizienz
- Durch sanften Anlauf einsetzbar mit Stromversorgungen im niedrigen Leistungsbereich
- Temperaturweitbereich: -25 °C bis +70 °C
- Internationales Zulassungspaket
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 0PB0200.3 | PDF / 1 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Stromversorgungen EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 13 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 0PB0200.3 | ZIP / 2 MB |