Kurzbeschreibung
Zubehör | C-Mount Objektiv |
Allgemeines
Zulassung | CE |
Objektiv
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP65 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | - 20 bis 65 °C |
Lagerung | - 20 bis 65 °C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 35 mm (verschraubt) |
Durchmesser | 29 mm |
Gewicht | 61 g |
Materialnummer:
VLE0C0250Beschreibung:
- C-Mount 25mm Optik - 150 lp/mm - f/1.8 - f/16, 2/3" - 0,15m - inf.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Smart Camera Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP C-Mount 25mm Objektiv | STP / 6 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Machine Vision System | PDF / 190 KB |