VLE0C0120

Kurzbeschreibung
Zubehör C-Mount Objektiv
Allgemeines
Zulassung CE
Objektiv
Art C-Mount, Gewinde M27 x 0,5
Fix-Brennweite 12 mm
Auflösung 150 lp/mm
Blendenzahl 1,8 bis 16
max. Blende (Lichtstärke) 2/3"
Minimale Objektdistanz 100 mm
Maximale Objektdistanz INF
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP65
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb - 20 bis 65 °C
Lagerung - 20 bis 65 °C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 42 mm (verschraubt)
Durchmesser 29 mm
Gewicht 73 g
Materialnummer:
VLE0C0120
Beschreibung:
- C-Mount 12mm Optik - 150 lp/mm - f/1.8 - f/16, 2/3" - 0,1m - inf.
Dokumentation Version (Datum) Download
Smart Camera Anwenderhandbuch PDF / 7 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP C-Mount 12mm Objektiv STP / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo