Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
Materialnummer:
VSS112R21.04DP-000Beschreibung:
- Vision Smart Sensor - 800 MHz dual Core (ARM Cortex A9) - 1 GByte RAM - 2 GByte Flash-Drive onboard - Baugröße Standard - FPGA Bild Vorverarbeitung - 2 x POWERLINK - Sensor 1,3 MP 90 fps - Objektiv 8MM, F4 mit verstellbarem Fokus - LED 16 x Rot / Blau / IR / Weiß - Standard LED Optik Kunststoff hohe AR Beschichtung mit Diffusor
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.7 HW Upgrade (VSS112R21.04DP-000) | EXE / 14 MB |